NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| Genişlik 1 | 104 mm |
| Weight | 3,455 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |