• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R184.49 - SNR

R184.49

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
With encoder with gear1
Genişlik 153 mm
Weight2,578 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Car rim, number of holes5
Fitting positionArrière gauche

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai5,27E+105

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHYUNDAI (BEIJING)TUCSONTUCSON => --HyundaiTucsonTUCSON I => --HyundaiTucsonTucson => --KIA (DYK)SPORTAGE IISPORTAGE II => --KiaSportageSPORTAGE II => --KiaSportageSportage => --