Teker rulmanı kiti

R184.52 - SNR

R184.52

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Pim
  • Keçe
  • Teker / porya rulmanı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Genişlik 115 mm
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Width 2 (wheel)16 mm
Weight0,315 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--