• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R184.53 - SNR

R184.53
Referans R184.53

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • L68149/111 (x2)
  • Keçe seti
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
External diameter 1 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,525 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansDaewoo, Chevrolet96285525

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--