• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R184.60 - SNR

R184.60

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Bilezik
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 139 mm
İç çap n°145 mm
External diameter 1 (wheel)87 mm
Width 2 (wheel)41 mm
Weight1,088 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai, Kia51720-3A200

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010--HyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => --HyundaiTRAJETTRAJET => --HyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => --KiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006--KiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007--KiaOpirusOpirus => --