• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R186.13 - SNR

R186.13

R186.13 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • HUB092T-38
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,335 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChryslerSEBRINGSEBRING => --ChryslerSEBRINGSEBRING II => --CitroenC-CROSSERC-CROSSER => 09/2012--CitroenC4C4 => 09/2012--DodgeAvengerAvenger => --DodgeCALIBERCALIBER => --JeepCOMPASSCOMPASS => --JeepCOMPASSCOMPASS I => --JeepPATRIOTPATRIOT 105/2007 => 08/2010--JeepPATRIOTPATRIOT 205/2007 => 08/2010--MitsubishiASXASX => --MitsubishiASXASX I03/2010 => 05/2012--MitsubishiLANCER VIIILANCER VIII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II05/2009 => 06/2012--MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => 09/2012--MitsubishiOutlanderOutlander05/2009 => 06/2012--Peugeot4007400712/2010 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--