NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı (x2)
- Cıvata (x5)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Genişlik 1 | 73 mm |
| İç çap n°1 | 27 mm |
| Weight | 2,447 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| External diameter 1 (wheel) | 134 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 3 |