Teker rulmanı kiti

R189.00 - SNR

R189.00

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Keçe (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 117 mm
İç çap n°138 mm
Weight0,604 kg
External diameter 1 (wheel)63 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)19 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansKia0K01A-33-047Kia0K01A-33-075Kia51720-FD000KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPREGIOPREGIO => --KiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 08/2002--KiaSportageSportage => --