R190.06 - SNR
Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| Number of fixings wheel side | 3 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 139 mm |
| Width 1 (wheel) | 66 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Weight | 3,823 kg |