İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-100X120X30 - NTN

RNA0-100X120X30

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı100 mm
D - Dış çap120 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
E - Makara üstü çapı108 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,694 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi76 kN
C0r - Statik yük kapasitesi201 kN
N lim - gres2700 tr/min
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı107,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı115 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı101 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm