İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-22X30X26ZW - NTN

RNA0-22X30X26ZW

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı22 mm
D - Dış çap30 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik26 mm
E - Makara üstü çapı26 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,054 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi17,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi30,5 kN
N lim - gres12000 tr/min
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı25,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı22,4 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm