İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-35X45X26ZW - NTN

RNA0-35X45X26ZW

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı35 mm
D - Dış çap45 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik26 mm
E - Makara üstü çapı40 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,091 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi26,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi50 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı39,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı35,6 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm