İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-50X62X20 - NTN

RNA0-50X62X20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı50 mm
D - Dış çap62 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
E - Makara üstü çapı55 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi27,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi62 kN
N lim - gres5500 tr/min
N lim - sıvı yağ8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı54,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı60 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı50,6 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm