İğneli rulman, işlenmiş bilezik, ayrılabilir, iç bileziksiz

RNA0-50X65X40ZW - NTN

RNA0-50X65X40ZW

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı50 mm
D - Dış çap65 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik40 mm
E - Makara üstü çapı58 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,355 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi66,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi135 kN
N lim - gres5500 tr/min
N lim - sıvı yağ8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
db - İç bilezik omuz çapı57,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı61 mm
Db - Dış bilezik düz mil omuzu çapı50,6 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm