Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 80 mm |
| Fw - Makara altı çapı | 48 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 22,7 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 57 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,53 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 28,4 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 55 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 9,8 kN |
| N lim - gres | 3100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |