İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 180 mm |
| D - Dış çap | 220 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 60 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 4 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 3,1 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 270 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 650 kN |
| N lim - gres | 1500 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 2200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 211 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |