İğneli rulman, kam makarası, kafesli, ayrılabilir, iç bileziksiz, küresel dış bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 32 mm |
| Fw - Makara altı çapı | 16 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 11,8 mm |
| E - Makara üstü çapı | 22 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,049 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 12,1 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 13,1 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 2,85 kN |
| N lim - gres | 9500 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 12500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |