SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 30 mm |
| D - Dış çap | 55 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 13 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 38,4 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 49,9 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 0,12 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 10,2 kN |
| C0 - Statik yük | 8,3 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,38 kN |
| f0 - Faktör | 14.78 |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,586 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,414 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,853 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,927 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,417 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 35 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 38,4 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 50 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |