SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
15 mm
D - Dış çap
35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
11 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
21,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
0,6 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,047 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
5,9 kN
C0 - Statik yük
3,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,17 kN
f0 - Faktör
13.13
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)