Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

S6302EEFG1 - SNR

S6302EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı24,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı36,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,087 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,8 kN
C0 - Statik yük5,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,25 kN
f0 - Faktör12.32
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,447 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,365 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı20 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı24,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image