SA65040.13R - SNR
Amortisör
SA6504013R, SNR markasına ait, sağ ön aks için gaz basınçlı bir amortisördür. Özellikle BMW 1 Serisi E81/E82/E87/E88 ve 3 Serisi E90/E91/E92/E93 modelleri için uygundur ve orta ve üst sınıf Dizel ve benzinli versiyonlarda orijinal amortisörü herhangi bir modifikasyon gerektirmeden değiştirir.
Sol amortisör SA6504014L
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SA65040.13R
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Related product | SA65040.14L |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 52 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X150 |
| Weight | 4,165 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber system | Bitube |