• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SESFB207 - SNR

SESFB207
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
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik49,4 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı55,6 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı152,2 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi107,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50,8 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi60,5 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe31,8 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
L2 - Yatak flanş genişliği83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m