• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SESFB210COE - SNR

SESFB210COE
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
A - Yatak yüksekliği39 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik55,7 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı69,9 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı186,5 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi131,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe69,9 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi74,7 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe41,4 mm
L - Yatak genişliği / çapı109,5 mm
L2 - Yatak flanş genişliği101,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik72,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,1 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,292 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m