paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği | 31 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 45,7 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 23,8 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 35,7 mm |
d - Mil çapı | 30 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,5 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 141 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 117 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 80 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 53 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,4 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,978 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |