• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SESFL207COE - SNR

SESFL207COE

paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik49,4 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı55,6 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı156 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik60,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,307 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m