paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SES208
- SP208N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 54 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 27 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 60,3 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 100 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 136 mm |
| L - Yatak genişliği | 184 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 32 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 19,3 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,34 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |