paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 54 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 28 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
d - Mil çapı | 45 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 63,5 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 54 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 20 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 109 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 146 mm |
L - Yatak genişliği | 190 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 84 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 32,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,4 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,846 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |