paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SES210
- SCOE210-50 (x2)
- SP210N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 69,9 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 114 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
| L - Yatak genişliği | 206 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 91,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,1 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,494 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |