paslanmaz çelik döküm yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli paslanmaz çelik bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, gıda sınıfı gres
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCCE206
- SES206
- SCOE206-30
- SPA206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 38 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 24 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 23,8 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 44,5 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 16 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 86 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,2 mm |
| L - Yatak genişliği | 102 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M10 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 70,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,4 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,332 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |