Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 49 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
d - Mil çapı | 45 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 63,5 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 117 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 102 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 83 mm |
L - Yatak genişliği | 144 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 87 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 16 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 83 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 29 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 19 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 49 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 84 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 32,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,4 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,646 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8,3 N-m |