• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SM-UCF206D1 - NTN

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği31 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Total height including pressed steel cover (A4)49 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
Distance of attachment bolt holes (J)83 mm
Overall length (L)108 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
OTHER FEATURES
Kütle1,1 kg