• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Rulman merkezi yüksekliği76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle5,9 kg