germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 115 mm |
| a - Yatak boyu | 445 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 130 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 50 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 90 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 150 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 290 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 190 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 207 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 269 mm |
| l3 - V-burç üzerinde genişlik | 221 |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 380 mm |
| m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler) | 370 mm |
| n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik) | 80 mm |
| m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri) | 414 mm |
| n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik) | 92 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 28 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 35 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 230 mm |
| z - RDC/rulman mesafesi | 4 mm |
| İlk gres miktarı | 1600 cm³ |
| Merkezleme pimi çapı | 8 mm |
| m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi | 302 mm |

| KEÇELER VE KAPAKLAR | | DS keçe | SC 526 DS |
| LA keçe | SC 526 LA |
| FS keçe | SC 526 FSS |
| TA keçe | SC 526 TA |
| SV keçe | SC 526 SV |
| EC uç kapağı | SC226-526EC |
| V-burç seçeneği | V120A |
| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x130 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 500 N-m |
| Maks. yük 120° | 360 kN |
| Maks. yük 150° | 210 kN |
| Maks. yük 180° | 180 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 1060 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 900 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 540 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 410 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 360 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 450 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Regülasyon diski | RDC526 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 22226K |
| Germe manşonu | H 3126 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR230x13x6 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 23226K |
| Germe manşonu | H 2326 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR230x5x6 |