Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC530 - SNR

SNC530

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC230-530-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı135 mm
a - Yatak boyu530 mm
b - Yatak ayağı genişliği160 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği60 mm
g - Rulman yuvası genişliği106 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği160 mm
h1 - Yatak yüksekliği323 mm
l - Yatak orta genişliği220 mm
l1 - TS üzerinde genişlik236 mm
l2 - TA üzerinde genişlik301 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik251
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)450 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)430 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)100 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)486 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)116 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)35 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)42 mm
D - Rulman yuvası çapı270 mm
z - RDC/rulman mesafesi4 mm
İlk gres miktarı2500 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi352 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 530 DS
LA keçeSC 530 LA
FS keçeSC 530 FSS
TA keçeSC 530 TA
SV keçeSC 530 SV
EC uç kapağıSC230-530EC
V-burç seçeneğiV140A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1005 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24x150
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°1400 kN
Kırılma yükleri P 55°1200 kN
Kırılma yükleri P 90°730 kN
Kırılma yükleri P 120°540 kN
Kırılma yükleri P 150°480 kN
Kırılma yükleri P 180°600 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC530
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman22230K
Germe manşonuH 3130
Sabitleme bileziği (x2)FR270x16,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman23230K
Germe manşonuH 2330
Sabitleme bileziği (x2)FR270x5x6