Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC615 - SNR

SNC615

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı65 mm
a - Yatak boyu345 mm
b - Yatak ayağı genişliği100 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
g - Rulman yuvası genişliği65 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği100 mm
h1 - Yatak yüksekliği192 mm
l - Yatak orta genişliği140 mm
l1 - TS üzerinde genişlik155 mm
l2 - TA üzerinde genişlik221 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik162
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)290 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)280 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)58 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)319 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)22 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)28 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
z - RDC/rulman mesafesi3 mm
İlk gres miktarı650 cm³
Merkezleme pimi çapı6 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi227 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 615 DS
LA keçeSC 615 LA
FS keçeSC 615 FS
TA keçeSC 615 TA
SV keçeSC 615 SV
EC uç kapağıSC518-615EC
V-burç seçeneğiV65A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20x90
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları290 N-m
Maks. yük 120°260 kN
Maks. yük 150°150 kN
Maks. yük 180°130 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°670 kN
Kırılma yükleri P 55°550 kN
Kırılma yükleri P 90°340 kN
Kırılma yükleri P 120°250 kN
Kırılma yükleri P 150°220 kN
Kırılma yükleri P 180°285 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC615
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1315K
Germe manşonuH 315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2315K
Germe manşonuH 2315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21315K
Germe manşonuH 315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x14x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22315K
Germe manşonuH 2315
Sabitleme bileziği (x2)FR160x5x6