Parçalı plummer blok yataklar SNC (D)

SNC619 - SNR

SNC619

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Parçalı SN rulman yatakları: Gri veya sünek dökme demir, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı85 mm
a - Yatak boyu410 mm
b - Yatak ayağı genişliği120 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
g - Rulman yuvası genişliği80 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği242 mm
l - Yatak orta genişliği175 mm
l1 - TS üzerinde genişlik189 mm
l2 - TA üzerinde genişlik246 mm
l3 - V-burç üzerinde genişlik202
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)350 mm
m1 - Delik mesafeleri (ilave delikler)320 mm
n1 - İlave delikler için delik mesafeleri (genişlik)74 mm
m2 - Delik mesafeleri (merkezleme pimleri)378 mm
n2 - Merkezleme pimleri için delik mesafeleri (genişlik)88 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)26 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)32 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
z - RDC/rulman mesafesi4 mm
İlk gres miktarı1200 cm³
Merkezleme pimi çapı8 mm
m3 - Taban altında merkezleme deliği mesafesi282 mm
undefined
KEÇELER VE KAPAKLAR
DS keçeSC 619 DS
LA keçeSC 619 LA
FS keçeSC 619 FS
TA keçeSC 619 TA
SV keçeSC 619 SV
EC uç kapağıSC522-619EC
V-burç seçeneğiV85A
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24x130
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları500 N-m
Maks. yük 120°360 kN
Maks. yük 150°210 kN
Maks. yük 180°180 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°950 kN
Kırılma yükleri P 55°800 kN
Kırılma yükleri P 90°450 kN
Kırılma yükleri P 120°355 kN
Kırılma yükleri P 150°320 kN
Kırılma yükleri P 180°400 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Regülasyon diskiRDC619
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1319K
Germe manşonuH 319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x17,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2319K
Germe manşonuH 2319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x6,5x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman21319K
Germe manşonuH 319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x17,5x6
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 4
Rulman22319K
Germe manşonuH 2319
Sabitleme bileziği (x2)FR200x6,5x5