Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3052 + 23052K - SNR

SNCD3052 + 23052K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı240 mm
a - Yatak boyu700 mm
b - Yatak ayağı genişliği260 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği95 mm
g - Rulman yuvası genişliği148 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği240 mm
h1 - Yatak yüksekliği474 mm
l - Yatak orta genişliği310 mm
l1 - TS üzerinde genişlik315 mm
l2 - TA üzerinde genişlik397 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)600 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe650 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)150 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)35 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)42 mm
D - Rulman yuvası çapı400 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi119,5 mm
W - Rulman mesafesi12 mm
Yatak ağırlığı178 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı6500 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1005 N-m
Bağlantı cıvatalarıM30x180
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları870 N-m
Delikli cıvata(lar)M24
Maks. yük 120°1300 kN
Maks. yük 150°750 kN
Maks. yük 180°650 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°6100 kN
Kırılma yükleri P 55°7500 kN
Kırılma yükleri P 90°3600 kN
Kırılma yükleri P 120°2700 kN
Kırılma yükleri P 150°2500 kN
Kırılma yükleri P 180°3000 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3052
Rulman23052K
Germe manşonuH3052
Sabitleme bilezikleri2 x FR400x22x10
Labirent keçe TSTS-52
Takonit keçe TATA-52
Uç kapağı TETE-52