germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 280 mm |
| a - Yatak boyu | 790 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 280 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 105 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 168 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 280 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 551 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 320 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 330 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 412 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 670 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 740 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 160 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 42 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 50 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 460 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 133,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 16 mm |
| Yatak ağırlığı | 240 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 8500 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M36 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1750 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M30x220 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 870 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M24 |
| Maks. yük 120° | 1300 kN |
| Maks. yük 150° | 750 kN |
| Maks. yük 180° | 650 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 7200 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 9000 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 4300 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 3200 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 2800 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 3600 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3060 |
| Rulman | 23060K |
| Germe manşonu | H3060 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR460x25x12 |
| Labirent keçe TS | TS-60 |
| Takonit keçe TA | TA-60 |
| Uç kapağı TE | TE-60 |