germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 340 mm |
a - Yatak boyu | 880 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 330 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 115 mm |
g - Rulman yuvası genişliği | 198 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 320 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 631 mm |
l - Yatak orta genişliği | 370 mm |
l1 - TS üzerinde genişlik | 380 mm |
l2 - TA üzerinde genişlik | 461 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 750 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 820 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 200 mm |
u - Sabitleme deliği (genişlik) | 42 mm |
v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 50 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 540 mm |
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 155,5 mm |
W - Rulman mesafesi | 23 mm |
Yatak ağırlığı | 336 kg |
Yatak malzemesi | ductile cast |
İlk gres miktarı | 14400 cm³ |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M36 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1750 N-m |
Bağlantı cıvataları | M30x240 |
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 870 N-m |
Delikli cıvata(lar) | M30 |
Maks. yük 120° | 1300 kN |
Maks. yük 150° | 750 kN |
Maks. yük 180° | 650 kN |
KIRILMA YÜKLERİ | |
---|---|
Kırılma yükleri P 0° | 9700 kN |
Kırılma yükleri P 55° | 12600 kN |
Kırılma yükleri P 90° | 6100 kN |
Kırılma yükleri P 120° | 4500 kN |
Kırılma yükleri P 150° | 3900 kN |
Kırılma yükleri P 180° | 5000 kN |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Yatak gösterimi | SNCD3072 |
Rulman | 23072K |
Germe manşonu | H3072 |
Sabitleme bilezikleri | 4 x FR540x16x10 |
Labirent keçe TS | TS-72 |
Takonit keçe TA | TA-72 |
Uç kapağı TE | TE-72 |