silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 480 mm |
d1 - Büyük çıkış mil çapı | 510 mm |
a - Yatak boyu | 1170 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 420 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 130 mm |
g - Rulman yuvası genişliği | 224 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 410 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 810 mm |
l - Yatak orta genişliği | 460 mm |
l1 - TS üzerinde genişlik | 469 mm |
l2 - TA üzerinde genişlik | 551 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 1000 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 1070 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 60 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 700 mm |
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 209 mm |
W - Rulman mesafesi | 35 mm |
Yatak ağırlığı | 686 kg |
Yatak malzemesi | ductile cast |
İlk gres miktarı | 29700 cm³ |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M42 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 2800 N-m |
Bağlantı cıvataları | M42x280 |
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 2430 N-m |
Delikli cıvata(lar) | M42 |
Maks. yük 120° | 2300 kN |
Maks. yük 150° | 1330 kN |
Maks. yük 180° | 1150 kN |
KIRILMA YÜKLERİ | |
---|---|
Kırılma yükleri P 0° | 12160 kN |
Kırılma yükleri P 55° | 15360 kN |
Kırılma yükleri P 90° | 7360 kN |
Kırılma yükleri P 120° | 5400 kN |
Kırılma yükleri P 150° | 4800 kN |
Kırılma yükleri P 180° | 6080 kN |
Kırılma yükleri eksenel P a | 3840 kN |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
---|---|
Rulman | 23096 |
Sabitleme bilezikleri | 2 x FR700x29.5x15 |
Labirent keçe TS | TS-530-510 |
Takonit keçe TA | TA-530 |
Uç kapağı TE | TE-530 |