germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 150 mm |
| a - Yatak boyu | 510 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 180 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 70 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 108 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 170 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 333 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 230 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 240 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 302 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 430 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 470 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 100 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 28 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 34 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 280 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 90 mm |
| W - Rulman mesafesi | 14 mm |
| Yatak ağırlığı | 73 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 2100 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M24 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x140 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 440 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M16 |
| Maks. yük 120° | 800 kN |
| Maks. yük 150° | 460 kN |
| Maks. yük 180° | 400 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 3060 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 3780 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 1800 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 1360 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 1220 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 1530 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3134 |
| Rulman | 23134K |
| Germe manşonu | H3134 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR280x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-34 |
| Takonit keçe TA | TA-34 |
| Uç kapağı TE | TE-34 |