germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 180 mm |
| a - Yatak boyu | 610 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 230 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 85 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 132 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 210 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 411 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 280 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 290 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 351 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 510 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 560 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 130 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 35 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 42 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 340 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 107,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 10 mm |
| Yatak ağırlığı | 129 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 4300 cm³ |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1005 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x160 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 440 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M20 |
| Maks. yük 120° | 800 kN |
| Maks. yük 150° | 460 kN |
| Maks. yük 180° | 400 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | |
|---|---|
| Kırılma yükleri P 0° | 4600 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 5700 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 2800 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 1900 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 1800 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 2300 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Yatak gösterimi | SNCD3140 |
| Rulman | 23140K |
| Germe manşonu | H3140 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR340x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-40 |
| Takonit keçe TA | TA-40 |
| Uç kapağı TE | TE-40 |