germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 200 mm |
| a - Yatak boyu | 640 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 240 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 90 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 140 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 220 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 434 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 290 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 300 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 361 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 540 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 590 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 140 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 35 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 42 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 370 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 114 mm |
| W - Rulman mesafesi | 12 mm |
| Yatak ağırlığı | 139 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 4800 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1005 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M24x160 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 440 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M20 |
| Maks. yük 120° | 800 kN |
| Maks. yük 150° | 460 kN |
| Maks. yük 180° | 400 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 5500 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 7200 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 3400 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 2500 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 2300 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 2800 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3144 |
| Rulman | 23144K |
| Germe manşonu | H3144 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR370x10x10 |
| Labirent keçe TS | TS-44 |
| Takonit keçe TA | TA-44 |
| Uç kapağı TE | TE-44 |