• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3144R + 23144 - SNR

SNCD3144R + 23144

silindirik delikli rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı220 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı240 mm
a - Yatak boyu640 mm
b - Yatak ayağı genişliği240 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği90 mm
g - Rulman yuvası genişliği140 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği220 mm
h1 - Yatak yüksekliği434 mm
l - Yatak orta genişliği290 mm
l1 - TS üzerinde genişlik300 mm
l2 - TA üzerinde genişlik361 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)540 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe590 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)140 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)35 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)42 mm
D - Rulman yuvası çapı370 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi114 mm
W - Rulman mesafesi12 mm
Yatak ağırlığı131 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı4800 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1005 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24x160
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları440 N-m
Delikli cıvata(lar)M20
Maks. yük 120°800 kN
Maks. yük 150°460 kN
Maks. yük 180°400 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°5500 kN
Kırılma yükleri P 55°7200 kN
Kırılma yükleri P 90°3400 kN
Kırılma yükleri P 120°2500 kN
Kırılma yükleri P 150°2300 kN
Kırılma yükleri P 180°2800 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3144R
Rulman23144
Sabitleme bilezikleri2 x FR370x10x10
Labirent keçe TSTS-52
Takonit keçe TATA-52
Uç kapağı TETE-52