Büyük parçalı plummer blok yataklar SNCD30/31

SNCD3172 + 23172K - SNR

SNCD3172 + 23172K

germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı340 mm
a - Yatak boyu1000 mm
b - Yatak ayağı genişliği360 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği120 mm
g - Rulman yuvası genişliği212 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği350 mm
h1 - Yatak yüksekliği695 mm
l - Yatak orta genişliği400 mm
l1 - TS üzerinde genişlik410 mm
l2 - TA üzerinde genişlik491 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)840 mm
m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe920 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)220 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
D - Rulman yuvası çapı600 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi189,5 mm
W - Rulman mesafesi30 mm
Yatak ağırlığı455 kg
Yatak malzemesiductile cast
İlk gres miktarı18800 cm³
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1750 N-m
Bağlantı cıvatalarıM36x250
Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları1520 N-m
Delikli cıvata(lar)M36
Maks. yük 120°1800 kN
Maks. yük 150°1040 kN
Maks. yük 180°900 kN
KIRILMA YÜKLERİ
Kırılma yükleri P 0°10800 kN
Kırılma yükleri P 55°13800 kN
Kırılma yükleri P 90°6400 kN
Kırılma yükleri P 120°4800 kN
Kırılma yükleri P 150°4300 kN
Kırılma yükleri P 180°5400 kN
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Yatak gösterimiSNCD3172
Rulman23172K
Germe manşonuH3172
Sabitleme bilezikleri2 x FR600x10x10
Labirent keçe TSTS-72
Takonit keçe TATA-72
Uç kapağı TETE-72