germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 400 mm |
| a - Yatak boyu | 1170 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 420 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 130 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 244 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 410 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 810 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 460 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 470 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 551 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 1000 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 1070 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 60 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 700 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 222,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 35 mm |
| Yatak ağırlığı | 716 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 30900 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 2800 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M42x280 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 2430 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M42 |
| Maks. yük 120° | 2300 kN |
| Maks. yük 150° | 1330 kN |
| Maks. yük 180° | 1150 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 13600 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 17200 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 8200 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 6100 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 5400 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 6800 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Yatak gösterimi | SNCD3184 |
| Rulman | 23184K |
| Germe manşonu | H3184 |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR700x10x15 |
| Labirent keçe TS | TS-84 |
| Takonit keçe TA | TA-84 |
| Uç kapağı TE | TE-84 |