germe manşonundaki rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, gresle yağlama
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 410 mm |
| a - Yatak boyu | 1220 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 430 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 135 mm |
| g - Rulman yuvası genişliği | 246 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 420 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 835 mm |
| l - Yatak orta genişliği | 460 mm |
| l1 - TS üzerinde genişlik | 469 mm |
| l2 - TA üzerinde genişlik | 552 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 1030 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 1120 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 48 mm |
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 60 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 720 mm |
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 229 mm |
| W - Rulman mesafesi | 35 mm |
| Yatak ağırlığı | 761 kg |
| Yatak malzemesi | ductile cast |
| İlk gres miktarı | 32400 cm³ |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M42 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 2800 N-m |
| Bağlantı cıvataları | M42x280 |
| Tavsiye edilen tork - bağlantı cıvataları | 2430 N-m |
| Delikli cıvata(lar) | M42 |
| Maks. yük 120° | 2300 kN |
| Maks. yük 150° | 1330 kN |
| Maks. yük 180° | 1150 kN |
| KIRILMA YÜKLERİ | | Kırılma yükleri P 0° | 12800 kN |
| Kırılma yükleri P 55° | 16000 kN |
| Kırılma yükleri P 90° | 7680 kN |
| Kırılma yükleri P 120° | 5760 kN |
| Kırılma yükleri P 150° | 4960 kN |
| Kırılma yükleri P 180° | 6400 kN |
| Kırılma yükleri eksenel P a | 4000 kN |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Rulman | 23188K |
| Germe manşonu | H3188H |
| Sabitleme bilezikleri | 2 x FR720x10x15 |
| Labirent keçe TS | TS-88 |
| Takonit keçe TA | TA-88 |
| Uç kapağı TE | TE-88 |