Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE218CBF - SNR

SNOE218CBF

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı90 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı95 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı87 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM90x2
a - Yatak boyu410 mm
b - Yatak ayağı genişliği150 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği48 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi61 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi40 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği135 mm
h1 - Yatak yüksekliği245 mm
l - Yatak orta genişliği160 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği229 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)0 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)340 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)80 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)35 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
Yağ seviyesi45-60 mm
Yağ miktarı1500 cm³
Kütle47 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22218
SomunKM 18
Kilitleme puluMB 18
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x370
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork260 N-m
Bağlantı cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork130 N-m
Delikli cıvata(lar)M12