Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE224CBF - SNR

SNOE224CBF

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı120 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı126 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı117 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM120x2
a - Yatak boyu550 mm
b - Yatak ayağı genişliği165 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği55 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi72 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi52 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği175 mm
h1 - Yatak yüksekliği320 mm
l - Yatak orta genişliği175 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği258 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)0 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)440 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)80 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)36 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)50 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1,6 mm
D - Rulman yuvası çapı215 mm
Yağ seviyesi50-70 mm
Yağ miktarı2300 cm³
Kütle77 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22224
SomunKM 24
Kilitleme puluMB 24
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x490
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork870 N-m
Bağlantı cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork260 N-m
Delikli cıvata(lar)M16