Sıvı yağ ile yağlanan yataklar SNOE

SNOE234-2DCBF - SNR

SNOE234-2DCBF

silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, sünek dökme demir, sıvı yağ ile yağlama

Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı170 mm
d1 - Büyük çıkış mil çapı176 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı165 mm
d3 - Mil üzerindeki yivM170x3
a - Yatak boyu710 mm
b - Yatak ayağı genişliği200 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği85 mm
g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi90 mm
g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi73 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği260 mm
h1 - Yatak yüksekliği460 mm
l - Yatak orta genişliği210 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği312 mm
l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2)0 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)580 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)110 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)42 mm
v - Sabitleme deliği (uzunluk)60 mm
r - Maks. Mil omuzu yarıçapı1,6 mm
D - Rulman yuvası çapı310 mm
Yağ seviyesi90-105 mm
Yağ miktarı5200 cm³
Kütle177 kg
Yatak malzemesiductile cast
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Rulman22234
SomunKM 34
Kilitleme puluMB 34
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
Keçe şeritler (isteğe bağlı)9x7,5x685
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM36
Tavsiye edilen tork1520 N-m
Bağlantı cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork440 N-m
Delikli cıvata(lar)M20